The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,376 Kč - 109,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
4.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 91,2479 Kč - 130,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 76,376 Kč - 109,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
2.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 77,1322 Kč - 110,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 95,5331 Kč - 136,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 80,9132 Kč - 115,4463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 82,9298 Kč - 118,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 80,157 Kč - 114,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 85,4504 Kč - 122,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 77,1322 Kč - 110,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 97,8016 Kč - 139,6446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 113,4298 Kč - 162,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 134,3512 Kč - 191,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 108,1364 Kč - 154,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 158,5496 Kč - 226,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 123,7645 Kč - 176,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 126,7893 Kč - 181,2355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
90.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 90,2397 Kč - 129,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
7.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 91,2479 Kč - 130,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 84,4422 Kč - 120,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0