Koniska lock/pluggar är utformade så att varje del täcker flera ytterdiametrar eller pluggar flera innerdiametrar. Det hållbara materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänsdiameter | Färg | Omfång, innerdiameter | Omfång, ytterdiameter | Total höjd | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,6778 kr - 23,6778 kr | 1963 I lager |
6.622 in
168.2 mm
|
Blå
|
5.921 - 6.098 in
150.4 - 154.9 mm
|
6.012 - 6.181 in
152.7 - 157.0 mm
|
|
|||||
18,588 kr - 69,591 kr | 448 I lager |
7.63 in
193.8 mm
|
Blå
|
6.969 - 7.039 in
177.0 - 178.8 mm
|
7.051 - 7.118 in
179.1 - 180.8 mm
|
|
|||||
19,7733 kr - 19,7733 kr | 119 I lager |
8.752 in
222.3 mm
|
Blå
|
8.051 - 8.248 in
204.5 - 209.5 mm
|
8.15 - 4.768 in
207.0 - 121.1 mm
|
|
|||||
73,5156 kr - 73,5156 kr | 16 I lager |
11.598 in
294.6 mm
|
Blå
|
10.551 - 10.909 in
268.0 - 277.1 mm
|
10.791 - 11.098 in
274.1 - 281.9 mm
|
|
|||||
23,8451 kr - 50,0748 kr | 1570 I lager |
|
Svart
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 - 6.039 in
152.0 - 153.4 mm
|
|
|||||
0,2496 kr - 0,9352 kr | 26701 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
0.358 - 0.421 in
9.1 - 10.7 mm
|
0.429 - 0.484 in
10.9 - 12.3 mm
|
|
|||||
1,2382 kr - 2,151 kr | 34761 I lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Röd
|
1.72 - 1.85 in
43.7 - 47.0 mm
|
1.78 - 1.929 in
45.2 - 49.0 mm
|
|
|||||
0,2663 kr - 0,645 kr | 21118 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Röd
|
0.417 - 0.484 in
10.6 - 12.3 mm
|
0.476 - 0.547 in
12.1 - 13.9 mm
|
|
|||||
7,4463 kr - 7,4463 kr | I produktion |
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
3.476 - 3.701 in
88.3 - 94.0 mm
|
3.626 - 3.819 in
92.1 - 97.0 mm
|
|
|||||
10302 | 3,0538 kr - 3,0538 kr | 3019 I lager |
3.126 in
79.4 mm
|
Röd
|
2.681 - 2.913 in
68.1 - 74.0 mm
|
2.756 - 2.984 in
70.0 - 75.8 mm
|
|
||||
3,8905 kr - 3,8905 kr | 1899 I lager |
3.72 in
94.5 mm
|
Röd
|
3.256 - 3.476 in
82.7 - 88.3 mm
|
3.315 - 3.575 in
84.2 - 90.8 mm
|
|
|||||
0,3249 kr - 1,2176 kr | 15790 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Röd
|
0.646 - 0.72 in
16.4 - 18.3 mm
|
0.701 - 0.787 in
17.8 - 20.0 mm
|
|
|||||
0,2747 kr - 1,0246 kr | 32772 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
0.476 - 0.539 in
12.1 - 13.7 mm
|
0.535 - 0.602 in
13.6 - 15.3 mm
|
|
|||||
0,9775 kr - 0,9775 kr | 1890 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Röd
|
1.378 - 1.535 in
35.0 - 39.0 mm
|
1.453 - 1.598 in
36.9 - 40.6 mm
|
|
|||||
3,1235 kr - 3,1235 kr | 1548 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Röd
|
2.055 - 2.323 in
52.2 - 59.0 mm
|
2.165 - 2.402 in
55.0 - 61.0 mm
|
|
|||||
9,4544 kr - 9,4544 kr | 380 I lager |
4.291 in
109.0 mm
|
Röd
|
3.858 - 4.055 in
98.0 - 103.0 mm
|
4.012 - 4.232 in
101.9 - 107.5 mm
|
|
|||||
0,6986 kr - 1,2128 kr | 17933 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
0.913 - 1.028 in
23.2 - 26.1 mm
|
0.972 - 1.091 in
24.7 - 27.7 mm
|
|
|||||
2,1195 kr - 2,1195 kr | 10624 I lager |
2.248 in
57.1 mm
|
Röd
|
1.823 - 1.996 in
46.3 - 50.7 mm
|
1.89 - 2.075 in
48.0 - 52.7 mm
|
|
|||||
1,7291 kr - 1,7291 kr | 356262 I lager |
2.295 in
58.3 mm
|
Röd
|
1.953 - 2.047 in
49.6 - 52.0 mm
|
2.028 - 2.13 in
51.5 - 54.1 mm
|
|
|||||
0,7976 kr - 2,9813 kr | 1200 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Röd
|
0.803 - 0.913 in
20.4 - 23.2 mm
|
0.866 - 0.976 in
22.0 - 24.8 mm
|
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta