För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
These Cinch Straps have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates without causing damage. It is long-lasting and provides a safe, adjustable binding solution that is simple to apply. It is also resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
The heavy duty model is strengthened with Ballistic Cordura Nylon and ultrasonically welded to a 1.5 inch hook and loop material. It is used in industrial and automotive applications.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta