Meny Sök

Tapered Cap & Plug 13.5 mm 15.7 mm Blue

Blue LDPE tapered cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

16

221581 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
750 - 3749 2,2909 kr
3750 - 7499 1,0633 kr
7500 + 0,6121 kr
Standardförpackning: 7500

Beställ i flerpack med 750

Totalpris:

1 718,18 kr

750 x 2,2909 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Blue
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 11.9 - 14.1 mm
Outside Diameter Range 13.5 - 15.7 mm
Flange Diameter 19.1 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss