Meny Sök

Tapered Cap & Plug 78.5 mm 85.5 mm Blue

Blue LDPE tapered cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

86

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 99 246,9234 kr
100 - 399 176,3738 kr
400 + 30,7755 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

9 876,94 kr

40 x 246,9234 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Blue
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 76.3 - 83.4 mm
Outside Diameter Range 78.5 - 85.5 mm
Flange Diameter 88.9 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss