Meny Sök

Tapered Cap & Plug 20.4 mm 23.1 mm Blue

Blue LDPE tapered cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

28

87428 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,589 kr
2500 - 4999 2,2227 kr
5000 + 1,6733 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 294,50 kr

500 x 2,589 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Blue
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 18.4 - 21.4 mm
Outside Diameter Range 20.4 - 23.1 mm
Flange Diameter 27.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss