Meny Sök

Tapered Cap & Plug 106.7 mm 111.7 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

10771

116 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 6,5818 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 645,45 kr

250 x 6,5818 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 107.4 mm
Outside Diameter Range 106.7 - 111.7 mm
Flange Diameter 113.3 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss