Meny Sök

Tapered Cap & Plug 12.0 mm 14.8 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

12901

15079 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,9867 kr
1000 - 4999 0,7048 kr
5000 + 0,4071 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

493,35 kr

500 x 0,9867 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 10.5 - 12.0 mm
Outside Diameter Range 12.0 - 14.8 mm
Flange Diameter 17.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss