För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Essentra Components erbjuder ett brett utbud av öglebultar, ofta kallade lyftöglor. De finns i ett brett utbud av färger och material, inklusive både stål och rostfritt stål (AISI 316), vilket garanterar lämplighet för olika miljöer. Våra öglebultar uppfyller DIN-standarderna och genomgår rigorös provning vid en belastningskapacitet på 2,5 gånger deras maximala last. De kan på begäran åtföljas av ett EG-intyg om överensstämmelse för lyftanordningar. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att öglebultar upprätthåller stabil kontakt med ytan under användning. Dessa bultar fästs vanligtvis på utrustning enbart för transport snarare än för upprepad lyftning. För tillämpningar som kräver frekventa lyft rekommenderar vi att du utforskar vårt utbud av svängbara lyftbultar
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta