Meny Sök

Hardware


Knoppar, handtag, grepp och spakar
  • Vi gör det ännu enklare att öppna, stänga och låsa dina tillämpningar med vårt omfattande sortiment av handtag och positioneringskomponenter. Med över 260 produkter omfattar sortimentet ett brett spektrum av modeller som tillhandahåller lösningar inom en mängd olika användningsområden, branscher och miljöer. Vi lagerför även industriella draghandtag, industriella vevar och rattar. Våra material och utformningar kombinerar funktionalitet och estetik för att garantera säkerhet och hållbarhet. Du kan prova de flesta av våra produkter innan du köper dem, så varför inte beställa ett gratisprov.

Fötter, hjul och glidfötter
  • Vårt sortiment av fötter, hjul och glidfötter erbjuder många varianter, material och storlekar. Här finns vad som krävs för dina design- och tillverkningsbehov. Våra hjul är idealiska för kontorsmöbler, butiksinredningar och catering-tillämpningar, inklusive möbelhjul och rörfötter. I sortimentet industriella hjul finns flera modeller och monteringstyper för tuffa ändamål, t.ex. robusta länkhjul. Fötterna är utmärkta för att ställa föremål plant på ojämna golv, passar för träskåp, utrustningslådor eller fristående elektrisk/elektronisk utrustning. Så, buffertfötter av gummi är din lösning. Vårt omfattande sortiment med glidfötter är perfekt för köks- och möbeltillämpningar och finns som självhäftande, för skruvmontage eller för spikning. Se våra, självhäftande glidfötter. Du kan prova de flesta av våra produkter innan du köper dem, så varför inte beställa ett gratisprov.

Reglar, lås och gångjärn
  • Att hålla dina kapslingar, skåp och industrienheter säkra och trygga är avgörande för att bygga en framgångsrik tillämpning. Med över 2 000 delar finns vårt sortiment av reglar och lås i flera varianter och material, alla tillverkade enligt de högsta industristandarderna, t.ex. RoHS och Reach. När dina tillämpningar används konstant behöver du säkerhet och funktionalitet, så våra lås gör precis det, som t.ex. våra kompressionslås och panellås. Dina skåp kan vara utsatta för inträngning av smuts och vätskor, så våra lås kan underlätta, som t.ex. våra möbellås och lås för glasdörrar. Kan du inte besluta dig för vilken lösning du behöver? Se vårt utbud av guider och tips, en snabbtitt på hårdvarubeslag och konstruktörens guide till beslag.

Klämmor, lyftringar och magneter
  • Vi har ett brett utbud klämmor och annan mångsidig utrustning som snabbt och lätt spänner fast arbetsstycken. De passar när man behöver snabb, enhetlig och repetitiv faststspänning. Bläddra i vårt sortiment för att hitta en produkt som passar din tillämpning.

Packningar och tätningar
  • Vårt sortiment av packningar och tätningar passar i en lång rad användningsområden och branscher, och är utformade för att möta dina olika projektkrav. Vi erbjuder tätningsprofiler, utformade för att klara det utmanande jobbet med att skydda från inträngande smuts och fukt och används typiskt för att täta lock och packningar. Vi har också olika typer av självhäftande tätningar i sortimentet. De används i enormt många branscher där de behövs i tätningsprocessen och i varje serie finns olika utformningar och material.

KNOPPAR
  • Bläddra i vårt breda utbud av knoppar. Vårt sortiment har en blandning av konstruktioner som erbjuder lösningar inom en mängd olika användningsområden, branscher och miljöer, inklusive industriella knoppar. Våra material och utformningar kombinerar funktionalitet och estetik för att garantera säkerhet och hållbarhet. Du kan prova de flesta av våra produkter innan du köper dem, så varför inte beställa ett gratisprov.

GÅNGJÄRN
  • Våra gångjärn finns i en mängd olika styrkor vilket gör dem perfekta för lätta såväl som tunga tillämpningar: Prova våra kraftiga skarvgångjärn, skåpgångjärn, lyftgångjärn, kraftiga regellås, pianogångjärn, hörngångjärn och ställbara gångjärn. Kan du inte besluta dig för vilken lösning du behöver? Se vårt utbud av guider och tips, en snabbtitt på hårdvarubeslag och konstruktörens guide till beslag.

Verktyg och tillbehör
  • Verktyg, tillbehör och annan praktisk utrustning som stöd för ett flertal olika projekt. I vårt sortiment finns precisionsredskap, till exempel plasttrattar, måttbägare och måttskedar. Ett antal praktiska kopplingar för kylsystem, däribland slanganslutningar, adaptorer och munstycken. Vi har också andra användbara verktyg och redskap som underlättar arbetet, till exempel genomföringskapar, sexkants- och torxnycklar, vattenpass, panelfördelare och en massa annat.

Vibrationsdämpande komponenter
  • Eliminera vibrationer, buller och stötar som kan skada och påverka livslängden hos din utrustning och dina maskiner med våra anti-vibrationskomponenter. Varje komponent är särskilt utformad för att absorbera rörelser och bidrar att förlänga din produkts livslängd samt att minska det buller som uppstår under arbetet och därmed förbättra arbetsmiljön för operatören. Våra fästen, buffertar och bussningar har många användningsområden, allt från fordonsindustrin och hela vägen till verkstadsindustrin, elgeneratorer och HVAC-utrustning.

Rörklämmor
  • De här kopplingsklämmorna används i konstruktioner med modulära rörformiga ramar och strukturer. Flera rör med olika diameter och form kan användas tillsammans i olika riktningar för maximal designflexibilitet. Kan användas i en rad industriella tillämpningar - inklusive konstruktion och hydraulsystem.