Standaard tapse kappen en pluggen zijn zo ontworpen dat elke kap meerdere buitendiameters kan afdekken of in meerdere binnendiameters als plug kan worden gestoken. Het duurzame materiaal beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flensdiameter | Kleur | Binnendiameters | Buitendiameters | Totale hoogte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,0097 - € 4,2205 | 448 Op voorraad |
7.63 in
193.8 mm
|
Blauw
|
6.969 - 7.039 in
177.0 - 178.8 mm
|
7.051 - 7.118 in
179.1 - 180.8 mm
|
|
|||||
€ 2,1513 - € 2,1513 | 119 Op voorraad |
8.752 in
222.3 mm
|
Blauw
|
8.051 - 8.248 in
204.5 - 209.5 mm
|
8.15 - 4.768 in
207.0 - 121.1 mm
|
|
|||||
€ 7,94 - € 7,94 | 16 Op voorraad |
11.598 in
294.6 mm
|
Blauw
|
10.551 - 10.909 in
268.0 - 277.1 mm
|
10.791 - 11.098 in
274.1 - 281.9 mm
|
|
|||||
€ 2,3211 - € 5,0824 | 1570 Op voorraad |
|
Zwart
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 - 6.039 in
152.0 - 153.4 mm
|
|
|||||
€ 0,039 - € 0,0772 | 16701 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rood
|
0.358 - 0.421 in
9.1 - 10.7 mm
|
0.429 - 0.484 in
10.9 - 12.3 mm
|
|
|||||
€ 0,2958 - € 0,3744 | 30361 Op voorraad |
2.102 in
53.4 mm
|
Rood
|
1.72 - 1.85 in
43.7 - 47.0 mm
|
1.78 - 1.929 in
45.2 - 49.0 mm
|
|
|||||
€ 0,0642 - € 0,0823 | 21118 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Rood
|
0.417 - 0.484 in
10.6 - 12.3 mm
|
0.476 - 0.547 in
12.1 - 13.9 mm
|
|
|||||
€ 1,0515 - € 1,0515 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Rood
|
3.476 - 3.701 in
88.3 - 94.0 mm
|
3.626 - 3.819 in
92.1 - 97.0 mm
|
|
|||||
€ 0,7062 - € 0,7062 | 3019 Op voorraad |
3.126 in
79.4 mm
|
Rood
|
2.681 - 2.913 in
68.1 - 74.0 mm
|
2.756 - 2.984 in
70.0 - 75.8 mm
|
|
|||||
€ 0,8987 - € 0,8987 | 1899 Op voorraad |
3.72 in
94.5 mm
|
Rood
|
3.256 - 3.476 in
82.7 - 88.3 mm
|
3.315 - 3.575 in
84.2 - 90.8 mm
|
|
|||||
€ 0,0745 - € 0,0992 | 15790 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Rood
|
0.646 - 0.72 in
16.4 - 18.3 mm
|
0.701 - 0.787 in
17.8 - 20.0 mm
|
|
|||||
€ 0,0496 - € 0,0841 | 32772 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Rood
|
0.476 - 0.539 in
12.1 - 13.7 mm
|
0.535 - 0.602 in
13.6 - 15.3 mm
|
|
|||||
€ 0,208 - € 0,208 | 1890 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
Rood
|
1.378 - 1.535 in
35.0 - 39.0 mm
|
1.453 - 1.598 in
36.9 - 40.6 mm
|
|
|||||
€ 0,4854 - € 0,4854 | 1548 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Rood
|
2.055 - 2.323 in
52.2 - 59.0 mm
|
2.165 - 2.402 in
55.0 - 61.0 mm
|
|
|||||
€ 1,3714 - € 1,3714 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.291 in
109.0 mm
|
Rood
|
3.858 - 4.055 in
98.0 - 103.0 mm
|
4.012 - 4.232 in
101.9 - 107.5 mm
|
|
|||||
€ 0,1252 - € 0,2134 | 17929 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Rood
|
0.913 - 1.028 in
23.2 - 26.1 mm
|
0.972 - 1.091 in
24.7 - 27.7 mm
|
|
|||||
€ 0,2547 - € 0,3637 | 10624 Op voorraad |
2.248 in
57.1 mm
|
Rood
|
1.823 - 1.996 in
46.3 - 50.7 mm
|
1.89 - 2.075 in
48.0 - 52.7 mm
|
|
|||||
€ 0,30 - € 0,4288 | 356262 Op voorraad |
2.295 in
58.3 mm
|
Rood
|
1.953 - 2.047 in
49.6 - 52.0 mm
|
2.028 - 2.13 in
51.5 - 54.1 mm
|
|
|||||
€ 0,0757 - € 0,1997 | 1198 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Rood
|
0.803 - 0.913 in
20.4 - 23.2 mm
|
0.866 - 0.976 in
22.0 - 24.8 mm
|
|
|||||
€ 0,8661 - € 1,2186 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.535 in
89.8 mm
|
Rood
|
3.051 - 3.228 in
77.5 - 82.0 mm
|
3.15 - 3.39 in
80.0 - 86.1 mm
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan