Menu Search

Tapered Cap & Plug 50.3 mm 54.1 mm Clear

LDPE Tapered Standard Cap & Plug is designed to allow the part to plug multiple inner diameters or cap multiple outside diameters.
Artikelnummer:

2132000

3600 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4021
1000 + € 0,1914
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 40,21

100 x € 0,4021

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Clear
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 48.7 - 52.5 mm
Outside Diameter Range 50.3 - 54.1 mm
Flange Diameter 60.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op