Menu Search

Tapered Cap & Plug 5.6 mm 6.4 mm Yellow

LDPE Tapered Standard Cap & Plug is designed to allow the part to plug multiple inner diameters or cap multiple outside diameters.
Artikelnummer:

3105000

1583 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3587
1000 - 1999 € 0,1708
2000 - 4999 € 0,1356
5000 + € 0,1125
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,87

100 x € 0,3587

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Yellow
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 4.0 - 4.8 mm
Outside Diameter Range 5.6 - 6.4 mm
Flange Diameter 14.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op