Menu Search

Tapered Cap & Plug 13.6 mm 15.3 mm Yellow

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Artikelnummer:

100021

49491 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0919
5000 - 49999 € 0,0437
50000 + € 0,0428
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 45,95

500 x € 0,0919

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Yellow
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 12.1 mm
Outside Diameter Range 13.6 - 15.3 mm
Flange Diameter 19.0 mm
Overall Height 11.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op