Menu Search

Tapered Cap & Plug 162.6 mm 166.6 mm Blue

Blue LDPE tapered cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

106

217 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,9107
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 191,07

100 x € 1,9107

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Blue
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 160.8 - 164.5 mm
Outside Diameter Range 162.6 - 166.6 mm
Flange Diameter 176.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op