Menu Search

Tapered Cap & Plug 81.9 mm 90.0 mm Yellow

LDPE Tapered Standard Cap & Plug is designed to allow the part to plug multiple inner diameters or cap multiple outside diameters.
Artikelnummer:

3153000

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,8986
250 + € 1,3803
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 72,47

25 x € 2,8986

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Yellow
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 80.1 - 89.3 mm
Outside Diameter Range 81.9 - 90.0 mm
Flange Diameter 102.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op