Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,13 - € 0,1709 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1599 - € 0,3031 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.543 in
13.8 mm
|
|||||||||
€ 0,3269 - € 0,6717 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,409 - € 0,8441 | 858 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
€ 0,5279 - € 0,7192 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
€ 0,7515 - € 1,5455 | 836 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 1,404 - € 2,8889 | 3091 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
€ 3,0288 - € 3,5071 | 487 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1727 - € 0,3628 | 211 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
€ 0,4676 - € 1,0019 | 42864 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
€ 0,8559 - € 1,7975 | 294 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
€ 0,0624 - € 0,1289 | 97945 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0696 - € 0,1049 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0713 - € 0,1441 | 841 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0864 - € 0,1304 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0482 - € 0,1001 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0863 - € 0,1301 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0978 - € 0,1711 | 1787 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,082 - € 0,1394 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
€ 0,101 - € 0,1711 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan