1221530
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,5776 |
1000 + | € 0,4821 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lengte afstandhouder | 5.0 mm |
---|---|
Lengte afstandhouder | 0.197 in |
Draadlengte | 6.0 mm |
Draadlengte | 0.236 in |
Lengte interne schroefdraad | 2.5 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.098 in |
Draadmaat | M2.5 |
Draadtype | Metrisch |
Type | Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad |
Afstandhoudervorm | Hexagonal |
Massief materiaal | Aluminium |
Voltooien | Geen afwerking |
Specificaties | DIN 76-B |
Standaard | DIN |
Standaard | BR |
Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan