Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,7246 |
500 - 999 | € 0,5548 |
1000 + | € 0,4472 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 17.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.669 in |
Diameter | 9.5 mm |
Diameter | 0.374 in |
Internal Thread Length | 8.5 mm |
Internal Thread Length | 0.335 in |
Thread Size | M4 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | CuZn39Pb3 |
Specifications | Ni3-5 |
Commodity Code | 7415390000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan