Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,0459 |
500 - 999 | € 0,794 |
1000 + | € 0,6652 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 10.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.394 in |
Diameter | 5.8 mm |
Diameter | 0.228 in |
Internal Thread Length | 5.0 mm |
Internal Thread Length | 0.197 in |
Thread Size | M2.5 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Specifications | X8crNiS18-9(303) |
Commodity Code | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan