Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,6901 |
250 - 999 | € 1,1886 |
1000 + | € 0,9577 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 50.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 1.969 in |
Diameter | 12.7 mm |
Diameter | 0.5 in |
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | CuZn39Pb3 |
Specifications | Ni3-5 |
Commodity Code | 7415390000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan