Menu Search

Slottex-pluggen

Op voorraad

Slottex-pluggen zijn inschroefbare beschermpluggen die geplaatst en verwijderd kunnen worden met een schroevendraaier, een steeksleutel of een dopsleutel. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangedraaid worden. Het assortiment bestrijkt een groot aantal afmetingen dat geschikt is voor Metrische schroefdraden, BSP- en UNF-schroefdraden.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
73 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele schroefdraadmaten (alle) Bestellen
€ 0,2575 - € 0,2859 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
M24 x 1.5
€ 0,4132 - € 0,4557 19566 Op voorraad
M30 x 1.5
€ 0,7515 - € 0,7925 4584 Op voorraad
M45 x 1.5
€ 0,617 - € 0,6482 8059 Op voorraad
M36 x 2.0
€ 0,9496 - € 1,0558 688 Op voorraad
M52 x 2.0
€ 0,2533 - € 0,5647 5881 Op voorraad
9/16-18
€ 0,3722 - € 0,9243 6000 Op voorraad
1-14
€ 0,3396 - € 0,3552 5644 Op voorraad
M27 x 1.5
€ 0,5491 - € 1,0194 2248 Op voorraad
M36 x 1.5
€ 0,4599 - € 0,5109 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
M30 x 2.0
€ 0,7841 - € 0,8704 2248 Op voorraad
M45 x 2.0
€ 0,2533 - € 0,5468 21999 Op voorraad
7/16-20
€ 0,2434 - € 0,5171 59600 Op voorraad
3/4-16
€ 0,0992 - € 0,1191 23337 Op voorraad
M10 X 1.5
€ 0,3665 - € 0,3849 1099 Op voorraad
M28 x 1.5
€ 0,5901 - € 0,6199 8498 Op voorraad
M38 x 1.5
€ 0,5137 - € 0,5717 3145 Op voorraad
M33 x 2.0
€ 0,8477 - € 0,944 1844 Op voorraad
M48 x 2.0
€ 0,1585 - € 0,3358 10350 Op voorraad
1/2-20
€ 0,3269 - € 0,7282 3198 Op voorraad
7/8-14
  • van 4
Slottex-plug M24 x 1.5 Metrisch 30.0 mm 24.0 mm PA Geel

466975

Prijsbereik
€ 0,2859 - € 0,2575

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M24 x 1.5
Slottex-plug M30 x 1.5 Metrisch 38.0 mm 24.0 mm PA Geel

466979

Prijsbereik
€ 0,4557 - € 0,4132

Voorraadniveaus
19566 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M30 x 1.5
Slottex-plug M45 x 1.5 Metrisch 52.0 mm 30.0 mm PA Geel

466983

Prijsbereik
€ 0,7925 - € 0,7515

Voorraadniveaus
4584 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M45 x 1.5
Slottex-plug M36 x 2.0 Metrisch 45.0 mm 24.0 mm PA Geel

466988

Prijsbereik
€ 0,6482 - € 0,617

Voorraadniveaus
8059 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M36 x 2.0
Slottex-plug M52 x 2.0 Metrisch 60.0 mm 30.0 mm PA Geel

466992

Prijsbereik
€ 1,0558 - € 0,9496

Voorraadniveaus
688 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M52 x 2.0
Slottex-plug 9/16-18 19.1 mm 12.7 mm PE Blauw

B-5

Prijsbereik
€ 0,5647 - € 0,2533

Voorraadniveaus
5881 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16-18
  • Schroefdraadlengte
    9.7 mm
Slottex-plug 1-14 30.0 mm 19.0 mm PE Blauw

B-9

Prijsbereik
€ 0,9243 - € 0,3722

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-14
  • Schroefdraadlengte
    10.9 mm
Slottex-plug M27 x 1.5 Metrisch 33.0 mm 24.0 mm PA Geel

466977

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,3396

Voorraadniveaus
5644 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M27 x 1.5
Slottex-plug M36 x 1.5 Metrisch 45.0 mm 24.0 mm PA Geel

466981

Prijsbereik
€ 1,0194 - € 0,5491

Voorraadniveaus
2248 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M36 x 1.5
Slottex-plug M30 x 2.0 Metrisch 38.0 mm 24.0 mm PA Geel

466986

Prijsbereik
€ 0,5109 - € 0,4599

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M30 x 2.0
Slottex-plug M45 x 2.0 Metrisch 52.0 mm 30.0 mm PA Geel

466990

Prijsbereik
€ 0,8704 - € 0,7841

Voorraadniveaus
2248 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M45 x 2.0
Slottex-plug 7/16-20 15.8 mm 10.9 mm PE Blauw

B-3

Prijsbereik
€ 0,5468 - € 0,2533

Voorraadniveaus
21999 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16-20
  • Schroefdraadlengte
    7.6 mm
Slottex-plug 3/4-16 23.9 mm 17.2 mm PE Blauw

B-7

Prijsbereik
€ 0,5171 - € 0,2434

Voorraadniveaus
59600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4-16
  • Schroefdraadlengte
    11.2 mm
Slottex-plug M10 x 1.5 Metrisch 14.5 mm 9.0 mm PA Geel

466974

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,0992

Voorraadniveaus
23337 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M10 X 1.5
Slottex-plug M28 x 1.5 Metrisch 34.0 mm 24.0 mm PA Geel

466978

Prijsbereik
€ 0,3849 - € 0,3665

Voorraadniveaus
1099 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M28 x 1.5
Slottex-plug M38 x 1.5 Metrisch 48.0 mm 24.0 mm PA Geel

466982

Prijsbereik
€ 0,6199 - € 0,5901

Voorraadniveaus
8498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M38 x 1.5
Slottex-plug M33 x 2.0 Metrisch 40.0 mm 24.0 mm PA Geel

466987

Prijsbereik
€ 0,5717 - € 0,5137

Voorraadniveaus
3145 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M33 x 2.0
Slottex-plug M48 x 2.0 Metrisch 55.0 mm 30.0 mm PA Geel

466991

Prijsbereik
€ 0,944 - € 0,8477

Voorraadniveaus
1844 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M48 x 2.0
Slottex-plug 1/2-20 17.3 mm 12.7 mm PE Blauw

B-4

Prijsbereik
€ 0,3358 - € 0,1585

Voorraadniveaus
10350 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2-20
  • Schroefdraadlengte
    9.1 mm
Slottex-plug Blauw 7/8-14

B-8

Prijsbereik
€ 0,7282 - € 0,3269

Voorraadniveaus
3198 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8-14
  • Schroefdraadlengte
    12.7 mm
Slottex-plug 1-1/4-11 BSP 50.0 mm 36.0 mm PA Geel

462853

Prijsbereik
€ 0,9213 - € 0,4698

Voorraadniveaus
4594 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/4-11
Slottex-plug 9/16-18 UNF 20.5 mm 13.0 mm PA Geel

466951

Prijsbereik
€ 0,255 - € 0,121

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16-18
Slottex-plug 1-14 UNF 31.5 mm 24.0 mm PA Geel

466955

Prijsbereik
€ 0,5141 - € 0,2321

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-14
Slottex-plug 1-7/8-12 UNF 54.0 mm 36.0 mm PA Geel

466960

Prijsbereik
€ 0,8946 - € 0,4033

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-7/8-12
Slottex-plug M8 x 1.0 Metrisch 19.0 mm 16.0 mm PE Geel

12142

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1769

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M8 x 1.0
Slottex-plug M20 x 1.5 Metrisch 26.0 mm 19.0 mm PA Geel

462842

Prijsbereik
€ 0,3893 - € 0,2236

Voorraadniveaus
8679 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M20 x 1.5
Slottex-plug 7/16-20 UNF 17.0 mm 10.0 mm PA Geel

466949

Prijsbereik
€ 0,2169 - € 0,1031

Voorraadniveaus
3493 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16-20
Slottex-plug 3/4-16 UNF 26.0 mm 19.0 mm PA Geel

466953

Prijsbereik
€ 0,3655 - € 0,174

Voorraadniveaus
22076 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4-16
Slottex-plug 1-5/16-12 UNF 40.0 mm 30.0 mm PA Geel

466958

Prijsbereik
€ 0,6776 - € 0,3241

Voorraadniveaus
21691 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-5/16-12
Slottex-plug 1-1/2-11 BSP, GAS 56.0 mm 41.0 mm PA Geel

466995

Prijsbereik
€ 0,9454 - € 0,8973

Voorraadniveaus
4015 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP, GAS
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/2-11
Slottex-plug M10 x 1.0 Metrisch 14.5 mm 9.0 mm PA Geel

462837

Prijsbereik
€ 0,2401 - € 0,1712

Voorraadniveaus
38869 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M10 x 1.0
Slottex-plug 1/2-20 UNF 19.0 mm 13.0 mm PA Geel

466950

Prijsbereik
€ 0,2267 - € 0,1077

Voorraadniveaus
38805 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2-20
Slottex-plug 7/8-14 UNF 28.5 mm 21.0 mm PA Geel

466954

Prijsbereik
€ 0,422 - € 0,1995

Voorraadniveaus
3274 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8-14
Slottex-plug 1-5/8-12 UNF 47.5 mm 36.0 mm PA Geel

466959

Prijsbereik
€ 0,8411 - € 0,3807

Voorraadniveaus
3497 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-5/8-12
Slottex-plug 2-11 BSP, GAS 68.0 mm 55.0 mm PA Geel

466997

Prijsbereik
€ 1,3021 - € 1,1733

Voorraadniveaus
3657 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP, GAS
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    2-11
Slottex-plug M12 x 1.5 Metrisch 17.0 mm 10.0 mm PA Geel

462838

Prijsbereik
€ 0,2496 - € 0,1882

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12 x 1.5
Slottex-plug M26 x 1.5 Metrisch 32.5 mm 24.0 mm PA Geel

466976

Prijsbereik
€ 0,3354 - € 0,3184

Voorraadniveaus
3592 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M26 x 1.5
Slottex-plug M32 x 1.5 Metrisch 40.0 mm 24.0 mm PA Geel

466980

Prijsbereik
€ 0,484 - € 0,4585

Voorraadniveaus
9186 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M32 x 1.5
Slottex-plug M27 x 2.0 Metrisch 33.0 mm 24.0 mm PA Geel

466985

Prijsbereik
€ 0,4557 - € 0,4316

Voorraadniveaus
72 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M27 x 2.0
Slottex-plug M42 x 2.0 Metrisch 50.0 mm 30.0 mm PA Geel

466989

Prijsbereik
€ 0,7699 - € 0,7317

Voorraadniveaus
685 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M42 x 2.0
Slottex-plug M14 x 1.5 Metrisch 19.0 mm 13.0 mm PE Geel

110864

Prijsbereik
€ 0,2169 - € 0,1655

Voorraadniveaus
10494 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M14 x 1.5
Slottex-plug 5/8-18 20.6 mm 14.2 mm PE Blauw

B-6

Prijsbereik
€ 0,5082 - € 0,2321

Voorraadniveaus
9060 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8-18
  • Schroefdraadlengte
    8.9 mm
Slottex-plug 1-1/16-14 33.3 mm 22.1 mm PE Blauw

B-10

Prijsbereik
€ 0,8708 - € 0,3892

Voorraadniveaus
1798 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/16-14
  • Schroefdraadlengte
    16.4 mm
Slottex-plug 3/8-24 UNF 16.0 mm 9.0 mm PA Geel

466948

Prijsbereik
€ 0,2077 - € 0,0985

Voorraadniveaus
11495 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8-24
Slottex-plug 5/8-18 UNF 22.0 mm 15.0 mm PA Geel

466952

Prijsbereik
€ 0,2826 - € 0,1344

Voorraadniveaus
35126 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8-18
Slottex-plug 1-1/16-12 UNF 33.0 mm 24.0 mm PA Geel

466956

Prijsbereik
€ 0,532 - € 0,2406

Voorraadniveaus
15583 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    UNF
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/16-12
Slottex-plug 5/8-14 BSP, GAS 29.5 mm 22.0 mm PA Geel

466993

Prijsbereik
€ 0,2731 - € 0,2462

Voorraadniveaus
14498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP, GAS
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8-14
Slottex-plug M8 x 1.0 Metrisch 12.5 mm 7.0 mm PA Geel

462836

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,1528

Voorraadniveaus
19043 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M8 x 1.0
Slottex-plug M12 x 1.0 Metrisch 17.0 mm 10.0 mm PA Geel

466973

Prijsbereik
€ 0,1282 - € 0,1068

Voorraadniveaus
9148 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12 x 1.0
Slottex-plug M22 x 1.5 Metrisch 28.0 mm 21.0 mm PA Geel

110839

Prijsbereik
€ 0,501 - € 0,2236

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M22 x 1.5
Slottex-plug 1-11 BSP 40.0 mm 30.0 mm PA Geel

110844

Prijsbereik
€ 1,0487 - € 0,3481

Voorraadniveaus
413 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-11
Slottex-plug M20 x 1.5 Metrisch 16.0 mm 19.0 mm PE Geel

110867

Prijsbereik
€ 0,7889 - € 0,3756

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M20 x 1.5
Slottex-plug 1/8-28 BSP 14.0 mm 9.0 mm PE Geel

110868

Prijsbereik
€ 0,5126 - € 0,2441

Voorraadniveaus
2850 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/8-28
Slottex-plug M16 x 1.5 Metrisch 22.0 mm 15.0 mm PA Geel

110837

Prijsbereik
€ 0,5265 - € 0,1755

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M16 x 1.5
Slottex-plug M12 x 1.5 Metrisch 16.0 mm 10.0 mm PE Geel

110863

Prijsbereik
€ 0,2047 - € 0,1542

Voorraadniveaus
874 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12 x 1.5
Slottex-plug M12 x 1.0 Metrisch 16.0 mm 10.0 mm PE Geel

110862

Prijsbereik
€ 0,419 - € 0,3113

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12 x 1.0
Slottex-plug 3/8-19 BSP 21.0 mm 15.0 mm PE Geel

110870

Prijsbereik
€ 0,3199 - € 0,1523

Voorraadniveaus
14271 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8-19
Slottex-plug 1-1/4-11 BSP 49.0 mm 36.0 mm PE Geel

110874

Prijsbereik
€ 0,9786 - € 0,466

Voorraadniveaus
1128 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/4-11
Slottex-plug M8 x 1.0 Metrisch 12.0 mm 7.0 mm PE Geel

110860

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1939

Voorraadniveaus
4995 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M8 x 1.0
Slottex-plug M18 x 1.5 Metrisch 24.0 mm 17.0 mm PA Geel

110838

Prijsbereik
€ 0,4231 - € 0,191

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M18 x 1.5
Slottex-plug M18 x 1.5 Metrisch 24.0 mm 17.0 mm PE Geel

110866

Prijsbereik
€ 0,3661 - € 0,1743

Voorraadniveaus
3792 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M18 x 1.5
Slottex-plug 3/8-19 BSP 22.0 mm 15.0 mm PA Geel

110841

Prijsbereik
€ 0,4769 - € 0,1585

Voorraadniveaus
18693 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8-19
Slottex-plug 1/8-28 BSP 16.0 mm 12.0 mm PA Geel

110845

Prijsbereik
€ 0,3467 - € 0,1486

Voorraadniveaus
2156 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/8-28
Slottex-plug M16 x 1.5 Metrisch 21.0 mm 15.0 mm PE Geel

110865

Prijsbereik
€ 0,3199 - € 0,1523

Voorraadniveaus
72990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M16 x 1.5
Slottex-plug 1-11 BSP 40.0 mm 30.0 mm PE Geel

110873

Prijsbereik
€ 0,699 - € 0,3328

Voorraadniveaus
5207 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-11
Slottex-plug 1/4-19 BSP 19.0 mm 13.0 mm PA Geel

110840

Prijsbereik
€ 0,443 - € 0,1896

Voorraadniveaus
35081 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/4-19
Slottex-plug 3/4-14 BSP 32.0 mm 24.0 mm PE Geel

110872

Prijsbereik
€ 0,4227 - € 0,2013

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4-14
Slottex-plug 3/4-14 BSP 32.0 mm 24.0 mm PA Geel

110843

Prijsbereik
€ 0,8095 - € 0,2731

Voorraadniveaus
37 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4-14
Slottex-plug 1/4-19 BSP 19.0 mm 13.0 mm PE Geel

110869

Prijsbereik
€ 0,3092 - € 0,1472

Voorraadniveaus
2829 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/4-19
Slottex-plug M14 x 1.5 Metrisch 19.0 mm 13.0 mm PA Geel

110836

Prijsbereik
€ 0,3708 - € 0,1585

Voorraadniveaus
7687 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M14 x 1.5
Slottex-plug 1/2-14 BSP 27.0 mm 19.0 mm PA Geel

110842

Prijsbereik
€ 0,4642 - € 0,2066

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Ja
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2-14
Slottex-plug M10 x 1.0 Metrisch 14.0 mm 9.0 mm PE Geel

110861

Prijsbereik
€ 0,2027 - € 0,1514

Voorraadniveaus
2315 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    Metrisch
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M10 x 1.0
Slottex-plug 1/2-14 BSP 26.0 mm 19.0 mm PE Geel

110871

Prijsbereik
€ 0,2703 - € 0,1287

Voorraadniveaus
13026 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Bevestigingsstijl
    Met schroefdraad
  • Afdichten
    Nee
  • Compatibele standaard schroefdraad (alle)
    BSP
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2-14