Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,1191 |
5000 + | € 0,0992 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Fitting Style | Threaded |
Sealing | Yes |
Compatible Thread Standard (All) | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M10 X 1.5 |
Threaded Length | 9.0 mm |
Threaded Length | 0.354 in |
Overall Height | 16.5 mm |
Overall Height | 0.65 in |
Nominal Head Size | 9.0 mm |
Nominal Head Size | 0.354 in |
Internal Distance Across Flats | 6.0 mm |
Internal Distance Across Flats | 0.236 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Head Type | Open Head |
Full Material | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan