Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,2169 |
5000 + | € 0,1031 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Fitting Style | Threaded |
Sealing | Yes |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 7/16-20 |
Threaded Length | 10.0 mm |
Threaded Length | 0.394 in |
Overall Height | 17.5 mm |
Overall Height | 0.689 in |
Nominal Head Size | 10.0 mm |
Nominal Head Size | 0.394 in |
Internal Distance Across Flats | 7.0 mm |
Internal Distance Across Flats | 0.276 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Head Type | Open Head |
Full Material | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan