Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
300 - 2999 | € 0,3893 |
3000 + | € 0,2236 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Fitting Style | Threaded |
Sealing | Yes |
Compatible Thread Standard (All) | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M20 x 1.5 |
Threaded Length | 10.0 mm |
Threaded Length | 0.394 in |
Overall Height | 17.5 mm |
Overall Height | 0.689 in |
Nominal Head Size | 19.0 mm |
Nominal Head Size | 0.748 in |
Internal Distance Across Flats | 16.0 mm |
Internal Distance Across Flats | 0.63 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Head Type | Open Head |
Full Material | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan