Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 0,8411 |
500 - 4999 | € 0,4005 |
5000 + | € 0,3807 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Fitting Style | Threaded |
Sealing | Yes |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 1-5/8-12 |
Threaded Length | 15.0 mm |
Threaded Length | 0.591 in |
Overall Height | 22.5 mm |
Overall Height | 0.886 in |
Nominal Head Size | 36.0 mm |
Nominal Head Size | 1.417 in |
Internal Distance Across Flats | 33.0 mm |
Internal Distance Across Flats | 1.299 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Head Type | Open Head |
Full Material | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan