Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 2499 | € 0,6199 |
2500 + | € 0,5901 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Fitting Style | Threaded |
Sealing | Yes |
Compatible Thread Standard (All) | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M38 x 1.5 |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Overall Height | 20.5 mm |
Overall Height | 0.807 in |
Nominal Head Size | 24.0 mm |
Nominal Head Size | 0.945 in |
Internal Distance Across Flats | 21.0 mm |
Internal Distance Across Flats | 0.827 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Head Type | Open Head |
Full Material | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan