Slottex Plug: BSP/Gas Compatibele standaard schroefdraad, 1-1/16-14 compatibele schroefdraadmaat, Gesloten kop

Artikelcode: B-10
BlauwHDPE Slottex pluggen passen op een BSP/Gas draad om schade aan hydraulische fittingen te voorkomen. De integrale kop zorgt voor eenvoudige plaatsing en verwijdering.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1-1/16-14
Koptype
:
Gesloten
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Met schroefdraad
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Polyethyleen van hoge dichtheid
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP/Gas
Nominale kopmaat
:
22,1 mm
Schroefdraadlengte
:
16,4 mm
Afdichting
:
Nee
Kophoogte
:
6,4 mm
Totale diameter
:
33,3 mm
Totale hoogte
:
25,02 mm
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,72 120 : € 0,861 600 : € 0,411 1200 : € 0,259 12000 : € 0,246 24000 : € 0,232
essential solutions
delivered