Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(68 Ürün grupları)
These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyoa karşı dirençlidir ve biraz manyetiktir.
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.
Hızlı takılır halkaların daha kolay takılan şevli kenarı sayesinde panoya takılırken sadece tek bir kenardan bastırmak yeterlidir. Panonun diğer tarafına erişim sınırlı olduğunda idealdir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, sızdırmazlık özelliğiyle çeşitli uygulamalarda su geçirmez bağlantı sağlayan parçalardır. Titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.
Bu Sabit Rondelaların iç çap dişleri çok sığdır. Böylece vidalanıp dişleri geçtikten sonra sabit vida veya somundan ayrılmazlar.
Sabit vida ve pulu takımının takılması;
1) Sabit vidayı pano deliğine geçirin.
2) Pulu vidanın dişlerine, dişli kısmın ötesine kadar geçirin. Vida panoda tutturulur.
Pullar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Dişli Eklentiler metrik veya inç ya da her iki ölçüm birimlerinde farklı boyutlarda mevcuttur.
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Dişli Eklentiler metrik veya inç ya da her iki ölçüm birimlerinde mevcuttur.
Eklentiler ve Tamponlar - Dişli; küçük ekipmanlar için tesviye aygıtı ya da tampon olarak kullanılabilir. Korozyona dirençli saplama ve ayak malzemesi dayanıklıdır ve zorlu ortamlara dirençlidir.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Havalandırma Delikli Vidalar altıgen uçlu ve kapak başlıdır. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır.
Vidanın oyuk gövdesi, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürünler, DIN 912 (havalandırma kanallı) standardına uygundur. Pullar, korozyona karşı çok iyi direnç ile sağlamlık ve işlenebilirlik sunan ultrasonik olarak temizlenmiş östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.
Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Bu Kapak Vidaları altıgen uçludur. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır. Kapak Vidaları iki adet düşük baş seçeneğiyle mevcuttur.
Bu seçeneklerden ilki, vidanın toplam baş yüksekliği aralığını azalttığından, düş başlı vidaların aksine, düz havşa açmak gerekmez. İkinci seçenek çok düşük profilli olup havşalı konumlandırma deliği gerektirmez. Bu vidalar azami açıklık içeren makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.
Kapak Vidaları genellikle Sabit Dişli Rondelalarla (ayrı satılır) kullanılır.
Vidalar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.
Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.
Titreşim Sönümleyici Makine Destekleri darbeleri sönümleyip gürültüyü azaltırken zemine de sıkıca yapışır. Bu destekler makine ve konveyörlerde ayak olarak kullanılmak için idealdir.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin