Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Low Head Makineler Makine Bileşenleri

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta Üretimde

Bu Kapak Vidaları altıgen uçludur. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır. Kapak Vidaları iki adet düşük baş seçeneğiyle mevcuttur.

Bu seçeneklerden ilki, vidanın toplam baş yüksekliği aralığını azalttığından, düş başlı vidaların aksine, düz havşa açmak gerekmez. İkinci seçenek çok düşük profilli olup havşalı konumlandırma deliği gerektirmez. Bu vidalar azami açıklık içeren makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

Kapak Vidaları genellikle Sabit Dişli Rondelalarla (ayrı satılır) kullanılır.

Vidalar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Çekme Direnci: 350 N/mm² ve 400 N/mm² (M2 - 220 N/mm² hariç)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Silindirik Başlı Vidalar - Düşük Başlı

Stokta Üretimde

Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.

Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi Minimum: 190 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)