Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Son Derece Düşük Başlı Makineler Makine Bileşenleri

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Stokta Üretimde

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar, ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1, 4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi Minimum: 190 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)