Menü Arama
Bir Teklif mi istiyorsunuz?

Yüksek hacimli ve özel ürünlerde; sepetinize ekleyin ve fiyat istemek için tıklayın ya da sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin. Size 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.

Sliding Clamps

 (3 Ürün grupları)

Kayar kelepçelerimiz, işleme veya montaj sırasında iş parçalarını veya armatürleri güvenli bir şekilde sabitlemek için tasarlanmış çok yönlü ve ayarlanabilir kelepçeleme çözümleridir. Hızlı ve kolay kelepçeleme imkanı sunarak sık iş parçası değişimlerinin gerekli olduğu çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir.

Oluklu delikler içeren uygulamalar için Essentra, bu amaç için özel olarak tasarlanmış kayar kelepçeler sunmaktadır. Bu kelepçeler, oluklar içinde güvenilir ve emniyetli bir kavrama sağlayarak iş parçalarının veya bileşenlerin konumlandırılmasında denge ve hassasiyet sağlar.

Ayrıca katı kayar çubuklar ve katı yuvarlak çubuklar için özel olarak tasarlanmış kayar kelepçeler de sunuyoruz. Bu kelepçeler, iş parçalarını bu tür çubuklara güvenli bir şekilde sabitlemek için tasarlanmıştır ve güvenli bir tutuş sağlarken düzgün ve kontrollü doğrusal hareket sağlar. Bu kelepçeler, çok sayıda endüstriyel kurulumda ve takım tezgahı işlemlerinde verimliliği ve hassasiyeti artırmak için değerli araçlardır.

Yükseltici plakalar ve ölçek plakaları, takım tezgahları ve endüstriyel ekipman alanında önemli aksesuarlardır. Yükseltici plakalar, iş parçalarını veya armatürleri istenen yüksekliğe çıkarmak ve işleme süreçlerini ve takım erişimini optimize etmek için kullanılır. Ölçek plakaları, genellikle işleme veya montaj görevleri sırasında hassas ayarlamalara ve konumlandırmaya yardımcı olan ve üretim işlemlerinde daha yüksek hassasiyet ve verimliliğe katkıda bulunan ölçüm işaretleri veya ölçekler içerir. Hem yükseltici plakalarımız hem de ölçek plakalarımız kayar kelepçe serimizle birlikte kullanılabilir.

Liste Kılavuz

Kayar Kelepçeler

Stokta Üretimde

Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Ekipmanı hem sıkıca tutan hem de kolayca ayarlanıp hizalanmasını sağlayan birbirine geçmiş iki parçadan oluşur. Kayar kelepçeler bir cıvata veya mandal mekanizmasıyla açılıp kapatılabilir.

Oluklu delikler için Kayar Kelepçeler bir tartı plakasıyla birlikte kullanıldığında kayar kelepçedeki gösterge doğru bir şekilde, hızlı ve kolayca okunabilir. Kurulumda daha fazla istikrar için kalıcı olarak yerleştirilir. Sadece kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.

Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.

  • Malzeme: Krom kaplama, pres döküm çinko gövde.
  • Poliamit plastik (siyah veya turuncu) ya da paslanmaz çelik SUS304 tutacak.
  • Paslanmaz çelikten mamul kelepçe şaftı/kaması.
  • Poliasetaldan mamul bilyeli piston.
  • Azam statik yük: 500N.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yekpare Kayar Çubuk için Kayar Kelepçeler

Stokta Üretimde

Yekpare kayar çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Kurulumda sabit pozisyonda monte edilerek daha fazla stabilite sağlar.

Kayar Kelepçeler oluklu delikler veya yekpare kayar ya da yuvarlak çubuklar için kullanılabilir. Kelepçe kapalı konumdayken kayar çubuk sola veya sağa oynatılabilir. Yay yüklemeli iki adet bilyeli piston da çubuğun serbestçe hareket etmesini sağlar. Kayar kelepçenin tutamağı 90 derece döndürülerek yerine tespit edilebilir. Sadece yekpare kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.

Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.

  • Malzeme: Krom kaplama, pres döküm çinko gövde.
  • Poliamit plastik (siyah veya turuncu) ya da paslanmaz çelik SUS304 tutacak.
  • Paslanmaz çelikten mamul kelepçe şaftı/kaması.
  • Yassı yay, fosfor bronzundan mamuldür.
  • Azam statik yük: 800N.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yekpare Yuvarlak Çubuk için Kayar Kelepçeler

Stokta Üretimde

Yekpare yuvarlak çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki yekpare yuvarlak çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Kurulumda sabit pozisyonda monte edilerek daha fazla stabilite sağlar.

Kayar Kelepçeler oluklu delikler veya yekpare kayar ya da yuvarlak çubuklar için kullanılabilir. Dahili yay yoluyla mili 70N güçle çekerek milin tıkırdamasını önler. Sadece yekpare yuvarlak çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Dahili dişlere sahiptir ve her 7,2 (=360/ 50) aralıkta devreye girer.

  • Malzeme: Gövdesi, Poliamit (cam elyaf ile güçlendirilmiş) ile mamuldür.
  • Tabanı, Poliamit (cam elyaf ile güçlendirilmiş) ile mamuldür.
  • Eklenti, paslanmaz çelikten mamuldür.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)