Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Makineler Makine Bileşenleri M16

 (13 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Spacers

Stokta Üretimde

These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.

It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.

They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.

  • It bridges gaps in applications when the height adjustment is insufficient.
  • It aids in the equal distribution of loads and pressures.
  • Used in automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Material: Steel, Stainless Steel

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Anti-Vibration Cylinders

Stokta Üretimde

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Stokta Üretimde

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.

Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 veya AISI 316, 1.440
  • Germe Direnci: 550 N/mm² veya 480N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları

Stokta Üretimde

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.

Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişi Sabit Pullar

Stokta Üretimde

Bu Sabit Rondelaların iç çap dişleri çok sığdır. Böylece vidalanıp dişleri geçtikten sonra sabit vida veya somundan ayrılmazlar.

Sabit vida ve pulu takımının takılması;
1) Sabit vidayı pano deliğine geçirin.
2) Pulu vidanın dişlerine, dişli kısmın ötesine kadar geçirin. Vida panoda tutturulur.

Pullar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 ve AISI 316, 1.4401
  • Kaplama Seçenekleri: Siyah Oksit Kaplamalı, Çinko Kaplamalı ve Titanyum (Sınıf 2 ve 5)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı

Stokta Üretimde

Havalandırma Delikli Vidalar altıgen uçlu ve kapak başlıdır. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır.

Vidanın oyuk gövdesi, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürünler, DIN 912 (havalandırma kanallı) standardına uygundur. Pullar, korozyona karşı çok iyi direnç ile sağlamlık ve işlenebilirlik sunan ultrasonik olarak temizlenmiş östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 304, 1.4301
  • Güç Sınıfı 70

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Stokta Üretimde

Omuzlu Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak başlıdır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1, 4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi Minimum: 190 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ortası Delik Havşalı Makine Vidaları

Stokta Üretimde

Ortası Delik Vidalar havalandırma özellikleriyle, dişli deliğin dibinde sıkışan gazların delik yoluyla çıkarılmasını sağlar. Uygulamada veya kurulumda hava akışı oluşturarak ısı ve nemi önler. Bu vidaların ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanım için idealdir. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 304, 1.4301
  • Dayanıklılık Sınıfı: 70

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ortası Delik Vidalar - Altıgen Başlı

Stokta Üretimde

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 304, 1.4301
  • Dayanıklılık Sınıfı: 70

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Paslanmaz Ortası Delik Pullar

Stokta Üretimde

Ortası Delik Pullar, içerdikleri havalandırma özelliği sayesinde doğru havalandırmanın kritik olduğu uygulamalarda hava akışı sağlar ve ısı, nem ve kirletici oluşumunu önler. Bu pulların ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Paslanmaz Çelik ortası delik pullar endüstriyel makinelerde ve otomotive bileşenlerinde kurulumun performansını ve dayanıklılığını artırmak için cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanlarıyla kullanılan tutucu pullardır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta Üretimde

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik, Titanyum
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Shoulder Bolts - Hex Head

Stokta Üretimde

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Stokta Üretimde

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)