Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Makineler Makine Bileşenleri M2.5

 (12 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Stokta Üretimde

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.

Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 veya AISI 316, 1.440
  • Germe Direnci: 550 N/mm² veya 480N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişi Sabit Pullar

Stokta Üretimde

Bu Sabit Rondelaların iç çap dişleri çok sığdır. Böylece vidalanıp dişleri geçtikten sonra sabit vida veya somundan ayrılmazlar.

Sabit vida ve pulu takımının takılması;
1) Sabit vidayı pano deliğine geçirin.
2) Pulu vidanın dişlerine, dişli kısmın ötesine kadar geçirin. Vida panoda tutturulur.

Pullar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 ve AISI 316, 1.4401
  • Kaplama Seçenekleri: Siyah Oksit Kaplamalı, Çinko Kaplamalı ve Titanyum (Sınıf 2 ve 5)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı

Stokta Üretimde

Havalandırma Delikli Vidalar altıgen uçlu ve kapak başlıdır. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır.

Vidanın oyuk gövdesi, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürünler, DIN 912 (havalandırma kanallı) standardına uygundur. Pullar, korozyona karşı çok iyi direnç ile sağlamlık ve işlenebilirlik sunan ultrasonik olarak temizlenmiş östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 304, 1.4301
  • Güç Sınıfı 70

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta Üretimde

Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

Sızdırmazlık Vidaları, altıgen soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 veya AISI 316, 1.440
  • Germe Direnci: 550 N/mm² veya 480N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta Üretimde

Bu Kapak Vidaları altıgen uçludur. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır. Kapak Vidaları iki adet düşük baş seçeneğiyle mevcuttur.

Bu seçeneklerden ilki, vidanın toplam baş yüksekliği aralığını azalttığından, düş başlı vidaların aksine, düz havşa açmak gerekmez. İkinci seçenek çok düşük profilli olup havşalı konumlandırma deliği gerektirmez. Bu vidalar azami açıklık içeren makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

Kapak Vidaları genellikle Sabit Dişli Rondelalarla (ayrı satılır) kullanılır.

Vidalar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Çekme Direnci: 350 N/mm² ve 400 N/mm² (M2 - 220 N/mm² hariç)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ortası Delik Havşalı Makine Vidaları

Stokta Üretimde

Ortası Delik Vidalar havalandırma özellikleriyle, dişli deliğin dibinde sıkışan gazların delik yoluyla çıkarılmasını sağlar. Uygulamada veya kurulumda hava akışı oluşturarak ısı ve nemi önler. Bu vidaların ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanım için idealdir. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 304, 1.4301
  • Dayanıklılık Sınıfı: 70

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Paslanmaz Ortası Delik Pullar

Stokta Üretimde

Ortası Delik Pullar, içerdikleri havalandırma özelliği sayesinde doğru havalandırmanın kritik olduğu uygulamalarda hava akışı sağlar ve ısı, nem ve kirletici oluşumunu önler. Bu pulların ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Paslanmaz Çelik ortası delik pullar endüstriyel makinelerde ve otomotive bileşenlerinde kurulumun performansını ve dayanıklılığını artırmak için cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanlarıyla kullanılan tutucu pullardır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta Üretimde

Güvenli bağlantı elemanları olan Sabit Vidalar, tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır. Böylece, birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Bunun sebebi, vidaların sıkı bir şekilde yerinde kalması ve kurulumdan gevşeyip çıkmamasıdır. Bu vidalar elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vida ürünleri alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişsiz deliklere sahip panolara takmak için mükemmel bir seçenektir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 316, 1.4401
  • Germe Direnci: 480 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi: Minimum 200 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Vidalar - Havşalı

Stokta Üretimde

Güvenli bağlantı elemanları olan Sabit Vidalar, tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır. Böylece, birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Bunun sebebi, vidaların sıkı bir şekilde yerinde kalması ve kurulumdan gevşeyip çıkmamasıdır. Bu vidalar elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe direnci: 550 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi: Minimum 190 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta Üretimde

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik, Titanyum
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Vidalar - Silindirik Başlı

Stokta Üretimde

Bu Sabit Vidalar altıgen uçlu ve silindirik başlıdır. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır.

Dişsiz deliklerde ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Mevzuatına uygunluk için kullanılır. Genellikle ISO 1207 standardına uygundur. Sabit Vidalar genellikle Sabit Dişli Rondelalarla (ayrı satılır) kullanılır.

Vidalar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

Lütfen Dikkat:Bu vidalar daha düşük çapta şafta sahip olduğundan gösterilen diş boyutunda makine vidasına eşit gelen, önerilen tork değerinde sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Çekme Direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta Üretimde

Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

Sızdırmazlık vidaları, Phillips tahrikli ve tava başlıdır. Phillips tahrik, geçirildiğinde iyi bir itme gücü sağladığından en çok önerilen tiptir. Üstelik, bu vidalar, baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz çelikten mamul olup korozyona karşı iyi direnç sağlar ve biraz manyetiktir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)