Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | h | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,104 TL - 4,56 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,0426 TL - 7,8252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,0426 TL - 7,8252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,0478 TL - 3,3864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,3162 TL - 3,6847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1536 TL - 1,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,8669 TL - 2,0744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,4791 TL - 1,6433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,0482 TL - 2,2757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,3839 TL - 2,6488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,8407 TL - 2,0453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,0667 TL - 1,1854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,4336 TL - 9,3705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1467 TL - 1,2742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,4336 TL - 9,3705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3024 TL - 1,447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,177 TL - 2,419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
45,1269 TL - 50,141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
42,2577 TL - 46,9528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.26 in
159.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9916 TL - 1,1018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin