Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 25.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gri LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Gri renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20775094

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
3000 - 14999 1,2742 TL
15000 + 1,1467 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 3000

Toplam fiyat:

3.822,60 TL

3000 x 1,2742 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 25.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Gri
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin