Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Beyaz LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Beyaz renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20775261

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2500 - 12499 2,2757 TL
12500 + 2,0482 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 2500

Toplam fiyat:

5.689,25 TL

2500 x 2,2757 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 30.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Azami Et Kalınlığı 4.5 mm
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin