20776220
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 3,6847 TL |
2500 + | 3,3162 TL |
D | 1.969 in |
---|---|
D | 50.0 mm |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Azami Et Kalınlığı | 0.098 in |
Azami Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Renk | Gri |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin