Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 160.0 mm 2.5 mm- 7.0 mm Gri LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Gri renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20774516

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 149 50,141 TL
150 + 45,1269 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.504,23 TL

30 x 50,141 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 160.0 mm
h 34.0 mm
h 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Azami Et Kalınlığı 7.0 mm
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Gri
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin