Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h1 | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,1103 TL - 40,1226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 34,9834 TL - 38,8705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 34,5551 TL - 38,3945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 34,7033 TL - 38,5593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 38,7398 TL - 43,0442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7394 TL - 1,1501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3236 TL - 2,5818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9984 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 88,1987 TL - 97,9985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 50,3976 TL - 55,9974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,8435 TL - 0,9372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,8142 TL - 9,7936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 9,717 TL - 10,7967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,1948 TL - 11,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 34,5913 TL - 38,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 34,6671 TL - 38,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 34,6275 TL - 53,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,4679 TL - 2,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4037 TL - 3,7819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 9,4185 TL - 14,651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin