20753276
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,1501 TL |
| 10000 - 49999 | 0,8215 TL |
| 50000 + | 0,7394 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 2.0 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin