Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h1 | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5241 TL - 7,249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.807 in
20.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10,577 TL - 11,7523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
26,6206 TL - 41,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6972 TL - 1,0845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
35,2338 TL - 39,1487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
40,4927 TL - 44,9919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
43,9888 TL - 48,8764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,1253 TL - 4,5837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,3807 TL - 5,2588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,2743 TL - 4,7492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,8652 TL - 8,7391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
12,5112 TL - 19,4619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
14,3268 TL - 15,9187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,2656 TL - 10,2951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
34,5551 TL - 38,3945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5246 TL - 2,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
34,5913 TL - 38,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
34,9834 TL - 38,8705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
34,6671 TL - 38,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
34,6275 TL - 53,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin