Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7509 TL - 28,6122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.173 in
55.2 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,9792 TL - 19,977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.768 in
44.9 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 57,3799 TL - 63,7554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 38,0108 TL - 42,2342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 35,5731 TL - 39,5257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 90,5406 TL - 100,6006 TL | 4662 Stokta |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 20,0062 TL - 22,2292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 10,6433 TL - 11,8258 TL | 3329 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 109,2476 TL - 121,3863 TL | 7560 Stokta |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 12,1852 TL - 13,5392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,1835 TL - 20,204 TL | 1064 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,9822 TL - 19,9802 TL | 1216 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,3802 TL - 17,0892 TL | 1008 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,874 TL - 18,7488 TL | 1296 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9906 TL - 8,8785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,529 TL - 11,6988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,8438 TL - 15,382 TL | 2049 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 18,1059 TL - 20,1175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,03 TL - 15,5889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,80 TL - 10,889 TL | 22 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin