Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Ürün kodu:

RFP2-10-10-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 799 22,2292 TL
800 + 20,0062 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

4.445,84 TL

200 x 22,2292 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 12.5 mm
Toplam Uzunluk 16.5 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin