Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 80 Ω, 100 MHz impedance of 181 Ω. Insert Length of 43.7 mm | 1.72 in.
Ürün kodu:

RFP1-34-28-A5

7560 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 39 121,3863 TL
40 + 109,2476 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.213,86 TL

10 x 121,3863 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 43.7 mm
Toplam Uzunluk 55.1 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin