Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Ürün kodu:

RFS2-43-12-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
48 - 191 28,6122 TL
192 + 25,7509 TL
Standart paket: 48

Şunun katları halinde sipariş ver: 48

Toplam fiyat:

1.373,39 TL

48 x 28,6122 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 55.2 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Renk Gri
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin