Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,1724 TL - 103,525 TL | 1800 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 127,6828 TL - 141,8698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 150,4351 TL - 234,0101 TL | 28896 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 182,9428 TL - 284,578 TL | 1869 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 50,5247 TL - 78,5936 TL | 70770 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 74100 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 170,5623 TL - 189,5135 TL | 494 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
Steel
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 58,7835 TL - 91,441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 135,4251 TL - 150,472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Black Powder Coated
|
Steel
|
Arrow
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 69,9295 TL - 108,7795 TL | 27835 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 462 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Arrow
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
| 420,4148 TL - 504,4978 TL | 20 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Raw
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 129,7577 TL - 155,7092 TL | 85 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Black Anodised
|
GF PA
|
Square
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Gloss
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
9.055 in
230.0 mm
|
|||
| 155,7092 TL - 186,8511 TL | 2100 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Black Anodised
|
GF PA
|
Square
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 422,491 TL - 506,9893 TL | 880 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 451,5568 TL - 541,8682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Raw
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 75,7785 TL - 90,9342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Steel
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 160,8995 TL - 193,0794 TL | 360 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Raw
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 420,4148 TL - 504,4978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Raw
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin