Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,4351 TL - 234,0101 TL | 18858 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 170,5623 TL - 189,5135 TL | 494 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
Steel
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 93,1724 TL - 103,525 TL | 1800 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 127,6828 TL - 141,8698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 55,62 TL - 55,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 208,8117 TL - 250,574 TL | 10280 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 550056 | 348,1245 TL - 417,7494 TL | 100 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 288,1937 TL - 345,8325 TL | 38 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 550061 | 296,605 TL - 355,926 TL | 4256 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 383,237 TL - 459,8845 TL | 2856 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 522,1343 TL - 626,5611 TL | 840 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 179,1616 TL - 179,1616 TL | 700 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 50,8886 TL - 50,8886 TL | 16082 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 210,8624 TL - 253,0349 TL | 2440 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 278,4155 TL - 334,0987 TL | 421 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 135,4251 TL - 150,472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Black Powder Coated
|
Steel
|
Arrow
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 50,5247 TL - 78,5936 TL | 53800 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 58,7835 TL - 91,441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 94,0741 TL - 104,5271 TL | 152702 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 182,9428 TL - 284,578 TL | 1239 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin