Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 0.098 in |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 2.5 mm |
Toplam Uzunluk | 5.433 in |
Toplam Uzunluk | 138.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.406 in |
Toplam Kalınlık | 10.3 mm |
Toplam Genişlik | 3.346 in |
Toplam Genişlik | 85.0 mm |
Renk | Silver |
Bitir | Polished |
Dahil | Bağlantı Elemanları dahil değildir |
Kanat Şekli | Arrow |
Tam Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik; 303 Paslanmaz Çelik |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Yöntemi | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin