Menü Arama

Leaf Hinge 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Black

Ürün kodu:

1599625

494 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 189,5135 TL
250 + 170,5623 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

9.475,68 TL

50 x 189,5135 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 4.0 mm
Montaj Deliği Çapı 6.8 mm
Toplam Uzunluk 150.0 mm
Toplam Kalınlık 9.0 mm
Toplam Genişlik 63.0 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme Steel;Stainless Steel
Montaj Deliği Sayısı 5
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin